Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M8 25.0 25.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione maschio:femmina è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20197766

Codice articolo precedente:

20197766

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 2,58 €
50 - 99 2,32 €
100 - 499 2,06 €
500 + 1,81 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,58 €

1 x 2,58 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Maschio/femmina
d1 25.0
d2 M8
Axial load max. kgf 40.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci