Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Maschio/maschio M10 40.0 40.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione maschio:maschio è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20197452

Codice articolo precedente:

20197452

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 4,4485 €
50 - 99 4,0078 €
100 - 199 3,3415 €
200 - 499 3,116 €
500 + 2,2243 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,45 €

1 x 4,4485 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Male/Male
d1 40.0
d2 M10
Axial load max. kgf 120.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci