Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna e un dado di montaggio.
L'installazione è facile e veloce: basta inserirle nel foro di installazione e stringere il dado. La gamma di prodotti comprende diversi materiali, finiture e gamme di serraggio che vengono utilizzati in varie applicazioni quali alloggiamenti elettrici, armadietti per mobili e coperture per apparecchiature.
Codice Serie: SR5522
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Lunghezza camma | Finitura | Materiale corpo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,5361 € - 58,3896 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 35,6217 € - 55,4116 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 35,6217 € - 55,4116 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 18,0617 € - 28,0961 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 1,7879 € - 2,7812 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 17,451 € - 27,146 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 17,451 € - 27,146 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 38,8417 € - 54,3784 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 37,5361 € - 58,3896 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 7,4754 € - 14,7988 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 7,4754 € - 14,7988 € | 612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 6,3561 € - 14,7988 € | 487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 14,1632 € - 26,4793 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 11,0406 € - 15,4569 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
| 11,0406 € - 15,4569 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
| 11,0406 € - 15,4569 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
| 11,0406 € - 15,4569 € | 123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
| 11,0406 € - 15,4569 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 11,0406 € - 15,4569 € | 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
| 11,0406 € - 15,4569 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
|
Cromato
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare