Menu Ricerca

Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 18.5 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

10095300

Codice articolo precedente:

2654030001E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 55,7379 €
50 + 39,8128 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

55,74 €

1 x 55,7379 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo di serraggio 18.5 mm
Lunghezza foro di montaggio 22.2 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Materiale camma Acciaio inossidabile
Tipo chiave Nessuna chiave
Codice doganale 8301409000
Stile chiusura Quarter-Turn Latch
Comprende Non include

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci