Menu Ricerca

Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato

Questa chiusura a un quarto di giro con pomolo alettato è progettata per fissare e bloccare porte e pannelli con una camma rotante (nottolino) che si blocca agganciando il telaio sul lato posteriore. È fornita con guarnizione di tenuta in gomma per garantire una buona tenuta. Semplice e veloce da installare per uso frequente.
Codice articolo Essentra :

20051198

Codice articolo precedente:

0622090E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 8,5729 €
50 + 6,1235 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

8,57 €

1 x 8,5729 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza camma 35.0 mm
Altezza testa 20.0 mm
Materiale corpo Nylon
Materiale camma Nylon
Colore Nero
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci