Menu Ricerca

Chiusura a quarto di giro Pomolo alettato 24.5 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

10095324

Codice articolo precedente:

2654034001E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 59,8494 €
50 - 249 42,7496 €
250 + 38,4746 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

59,85 €

1 x 59,8494 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo di serraggio 24.5 mm
Lunghezza foro di montaggio 22.2 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Materiale camma Acciaio inossidabile
Tipo chiave Nessuna chiave
Codice doganale 8301409000
Stile chiusura Quarter-Turn Latch
Comprende Non include

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci