Menu Ricerca

Chiusure a compressione - regolabili

Disponibile

Chiusure a compressione regolabili che offrono un ampio intervallo di presa con viti regolabili. La chiusura fornisce una buona compressione ed è disponibile in diverse opzioni di compressione preimpostate, tra cui 4 mm e 6 mm, per un migliore isolamento acustico. Ha proprietà di attenuazione del rumore e offre una migliore tenuta in condizioni di vibrazione e urto.

Utilizzata in applicazioni in cui fattori ambientali come le fluttuazioni di temperatura o l'usura della guarnizione possono influire sull'efficacia della tenuta. Resistente a temperature tra -50C fino a +80 C. Comunemente utilizzata in applicazioni come i contenitori industriali.

La gamma presenta chiusure con funzionamento a camma a quarto di giro e una scelta di opzioni con e senza blocco.

  • Classificata secondo la norma DIN-EN 61373.
  • Le camme e le chiavi di azionamento sono vendute separatamente.
Materiale: , Acciaio inossidabile Colore: , Nero, Cromato Codice Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
145 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Altezza alloggiamento Orientamento montaggio Materiale chiusura Altezza testa Diametro testa Tipo chiave Acquista
5,0761 € - 5,6401 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
13,5508 € - 24,7928 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
5,0761 € - 5,6401 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
30.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
6,3451 € - 7,0501 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
14,8289 € - 20,7604 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
6,3451 € - 7,0501 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
5,0761 € - 5,6401 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
5,0761 € - 5,6401 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
30.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
6,3451 € - 7,0501 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
30.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
13,3724 € - 24,4668 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
30.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
13,6105 € - 19,0547 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,3724 € - 24,4668 € 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
30.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
5,0761 € - 5,6401 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
13,9508 € - 19,5311 € 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,0761 € - 5,6401 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
30.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
5,2537 € - 8,1725 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,8929 € - 25,4193 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
4,3896 € - 4,8774 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
30.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
5,0761 € - 7,8961 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Chiave tubolare
4,3896 € - 6,8283 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • di 8
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm Acciaio

20049492

Fascia di prezzo
5,6401 € - 5,0761 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm Acciaio

20049515

Fascia di prezzo
24,7928 € - 13,5508 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm

20049461

Fascia di prezzo
5,6401 € - 5,0761 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm Acciaio

20049423

Fascia di prezzo
7,0501 € - 6,3451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Triangolo 7,0 mm 40.0 - 57.0 mm Zinco pressofuso

20081225

Fascia di prezzo
20,7604 € - 14,8289 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm

20049331

Fascia di prezzo
7,0501 € - 6,3451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm Acciaio

20049508

Fascia di prezzo
5,6401 € - 5,0761 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm

20049478

Fascia di prezzo
5,6401 € - 5,0761 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm

20049362

Fascia di prezzo
7,0501 € - 6,3451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm Acciaio

20049577

Fascia di prezzo
24,4668 € - 13,3724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Con scanalatura

20081744

Fascia di prezzo
19,0547 € - 13,6105 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm

20049485

Fascia di prezzo
24,4668 € - 13,3724 €

Livelli di giacenza
71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm

20049317

Fascia di prezzo
5,6401 € - 5,0761 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Zinco pressofuso

20081287

Fascia di prezzo
19,5311 € - 13,9508 €

Livelli di giacenza
199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm Acciaio

20049430

Fascia di prezzo
5,6401 € - 5,0761 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Quadrato 7,0 mm

20081126

Fascia di prezzo
8,1725 € - 5,2537 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm Acciaio

20049409

Fascia di prezzo
25,4193 € - 13,8929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm Acciaio

20049553

Fascia di prezzo
4,8774 € - 4,3896 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave tubolare 85.0 mm Acciaio

20081874

Fascia di prezzo
7,8961 € - 5,0761 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere
  • Materiale chiusura
    Zamak
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Con scanalatura

20081720

Fascia di prezzo
6,8283 € - 4,3896 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000