Menu Ricerca

Chiusure a compressione - regolabili

Disponibile

Chiusure a compressione regolabili che offrono un ampio intervallo di presa con viti regolabili. La chiusura fornisce una buona compressione ed è disponibile in diverse opzioni di compressione preimpostate, tra cui 4 mm e 6 mm, per un migliore isolamento acustico. Ha proprietà di attenuazione del rumore e offre una migliore tenuta in condizioni di vibrazione e urto.

Utilizzata in applicazioni in cui fattori ambientali come le fluttuazioni di temperatura o l'usura della guarnizione possono influire sull'efficacia della tenuta. Resistente a temperature tra -50C fino a +80 C. Comunemente utilizzata in applicazioni come i contenitori industriali.

La gamma presenta chiusure con funzionamento a camma a quarto di giro e una scelta di opzioni con e senza blocco.

  • Classificata secondo la norma DIN-EN 61373.
  • Le camme e le chiavi di azionamento sono vendute separatamente.
Materiale: , Acciaio inossidabile Colore: , Nero, Cromato Codice Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
145 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Altezza alloggiamento Orientamento montaggio Materiale chiusura Altezza testa Diametro testa Tipo chiave Acquista
15,0357 € - 21,0499 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,1179 € - 19,7651 € 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,3063 € - 20,0288 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,2412 € - 6,5974 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,6674 € - 20,5344 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,535 € - 8,61 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
32.0 mm
Sinistrorsa
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Chiave tubolare
13,9508 € - 19,5311 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,564 € - 20,3896 € 702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,2537 € - 8,1725 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,2537 € - 8,1725 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,9508 € - 19,5311 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,6105 € - 19,0547 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
6,3451 € - 7,0501 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
30.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
4,3896 € - 4,8774 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
30.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
5,0761 € - 5,6401 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
30.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
14,1179 € - 19,7651 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,4677 € - 20,2548 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,6674 € - 20,5344 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,0761 € - 5,6401 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
30.0 mm
Sinistrorsa
Acciaio inossidabile
6.0 mm
30.0 mm
Chiave triangolare di 7,0 mm
14,3063 € - 20,0288 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • di 8
Chiusura a compressione Zinco pressofuso

20119546

Fascia di prezzo
21,0499 € - 15,0357 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a compressione Quadrato 7,0 mm

20119690

Fascia di prezzo
19,7651 € - 14,1179 €

Livelli di giacenza
148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a compressione Quadrato 7,0 mm

20119706

Fascia di prezzo
20,0288 € - 14,3063 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a compressione 8.0 mm Hexagonal

20119645

Fascia di prezzo
6,5974 € - 4,2412 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a compressione Zinco pressofuso

20119607

Fascia di prezzo
20,5344 € - 14,6674 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a compressione Chiave tubolare 58.0 mm

20119652

Fascia di prezzo
8,61 € - 5,535 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Zamak
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Zinco pressofuso

20119683

Fascia di prezzo
19,5311 € - 13,9508 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a compressione Zinco pressofuso

20119560

Fascia di prezzo
20,3896 € - 14,564 €

Livelli di giacenza
702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a compressione 8.0 mm Hexagonal

20119713

Fascia di prezzo
8,1725 € - 5,2537 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a compressione Quadrato 7,0 mm

20081126

Fascia di prezzo
8,1725 € - 5,2537 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a compressione Zinco pressofuso

20081287

Fascia di prezzo
19,5311 € - 13,9508 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a compressione Con scanalatura

20081744

Fascia di prezzo
19,0547 € - 13,6105 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm

20049454

Fascia di prezzo
7,0501 € - 6,3451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm Acciaio

20049553

Fascia di prezzo
4,8774 € - 4,3896 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm Acciaio

20049539

Fascia di prezzo
5,6401 € - 5,0761 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm Zinco pressofuso

20081355

Fascia di prezzo
19,7651 € - 14,1179 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a compressione Triangolo 7,0 mm 40.0 - 57.0 mm Zinco pressofuso

20081232

Fascia di prezzo
20,2548 € - 14,4677 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a compressione 8.0 mm Hexagonal

20081416

Fascia di prezzo
20,5344 € - 14,6674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm

20049461

Fascia di prezzo
5,6401 € - 5,0761 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Pomolo alettato 67.5 - 85.0 mm Zinco pressofuso

20081959

Fascia di prezzo
20,0288 € - 14,3063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000