Chiusure a compressione regolabili che offrono un ampio intervallo di presa con viti regolabili. La chiusura fornisce una buona compressione ed è disponibile in diverse opzioni di compressione preimpostate, tra cui 4 mm e 6 mm, per un migliore isolamento acustico. Ha proprietà di attenuazione del rumore e offre una migliore tenuta in condizioni di vibrazione e urto.
Utilizzata in applicazioni in cui fattori ambientali come le fluttuazioni di temperatura o l'usura della guarnizione possono influire sull'efficacia della tenuta. Resistente a temperature tra -50C fino a +80 C. Comunemente utilizzata in applicazioni come i contenitori industriali.
La gamma presenta chiusure con funzionamento a camma a quarto di giro e una scelta di opzioni con e senza blocco.
Materiale: , Acciaio inossidabile Colore: , Nero, Cromato Codice Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Altezza alloggiamento | Orientamento montaggio | Materiale chiusura | Altezza testa | Diametro testa | Tipo chiave | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3896 € - 6,8283 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 14,4677 € - 20,2548 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 14,6674 € - 20,5344 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,0761 € - 7,8961 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave tubolare
|
||
| 6,3451 € - 7,0501 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
| 5,0761 € - 5,6401 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
| 6,3451 € - 7,0501 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 13,7037 € - 25,0719 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
| 6,3451 € - 7,0501 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 39,4167 € - 61,3149 € | Richiedi il lead time qui |
2.126 in
54.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 29,919 € - 46,5406 € | Richiedi il lead time qui |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 105,5665 € - 147,7931 € | Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave ferroviaria
|
||
| 31,5334 € - 49,0519 € | Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave ferroviaria
|
||
| 31,5334 € - 49,0519 € | Richiedi il lead time qui |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave ferroviaria
|
||
| 31,5334 € - 49,0519 € | Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave ferroviaria
|
||
| 31,5334 € - 49,0519 € | Richiedi il lead time qui |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave ferroviaria
|
||
| 31,5334 € - 49,0519 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 4,3896 € - 4,8774 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
| 13,3724 € - 24,4668 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
| 13,8929 € - 25,4193 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare