Menu Ricerca

Chiusura a compressione Triangolo 7,0 mm 40.0 - 57.0 mm Zinco pressofuso

Chiusura a compressione con ampio intervallo di serraggio e vite regolabile. Ideale per applicazioni che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Garantisce una buona compressione e un buon isolamento acustico. Ha una camma piatta.
Codice articolo Essentra :

20081225

Codice articolo precedente:

0402113701E

46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 20,7604 €
50 + 14,8289 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

20,76 €

1 x 20,7604 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 30.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Altezza alloggiamento 32.0 mm
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci