20049553
0402112802001E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 4,8774 € |
| 5 + | 4,3896 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finitura | Cromato |
|---|---|
| Materiale chiusura | Acciaio inossidabile |
| Materiale alloggiamento | Zamak |
| Materiale camma | Acciaio |
| Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
| Tipo chiave | Chiave quadrata di 8,0 mm |
| Lunghezza camma | 1.299 in |
| Lunghezza camma | 33.0 mm |
| Diametro testa | 30.0 mm |
| Diametro testa | 1.181 in |
| Altezza testa | 6.0 mm |
| Altezza testa | 0.236 in |
| Altezza alloggiamento | 1.181 in |
| Altezza alloggiamento | 30.0 mm |
| Lunghezza totale | 70.0 mm |
| Lunghezza totale | 2.756 in |
| Intervallo di serraggio | 55.0 - 72.0 mm |
| Intervallo di serraggio | 2.165 - 2.835 in |
| Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare