Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza maniglia | Lunghezza camma | Colore | Stile chiusura | Orientamento montaggio | Materiale | Lunghezza serraggio | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,9706 € - 7,9706 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusura a camma
|
Universale
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
59,4069 € - 59,4069 € | In produzione |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
7,9706 € - 7,9706 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusura a camma
|
Universale
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
4,7721 € - 8,4907 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusura a camma
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
7,9706 € - 7,9706 € | In produzione |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusura a camma
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
7,9706 € - 7,9706 € | In produzione |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusura a camma
|
Universale
|
Zamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
6,4921 € - 11,7703 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusura a camma
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
59,4069 € - 59,4069 € | In produzione |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
59,4069 € - 59,4069 € | In produzione |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
7,9706 € - 7,9706 € | In produzione |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grigio
|
Chiusura a camma
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
59,4069 € - 59,4069 € | In produzione |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
5,8979 € - 10,5639 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusura a camma
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
5,8593 € - 10,1688 € | In produzione |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusura a camma
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
5,8979 € - 10,5639 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusura a camma
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
4,7721 € - 7,1798 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusura a camma
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
5,1613 € - 12,2255 € | In produzione |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latch
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
6,828 € - 12,2255 € | In produzione |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latch
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
5,1613 € - 12,2255 € | In produzione |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Cam Latch
|
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
7,9706 € - 7,9706 € | In produzione |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grigio
|
Chiusura a camma
|
Universale
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
7,9706 € - 7,9706 € | In produzione |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusura a camma
|
Universale
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare