0111102002E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 46,5728 € |
25 - 249 | 8,4895 € |
250 + | 7,7679 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza serraggio | 11.5 mm |
---|---|
Lunghezza serraggio | 0.453 in |
Larghezza foro di montaggio | 22.2 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.874 in |
Lunghezza foro di montaggio | 31.5 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 1.24 in |
Lunghezza camma | 62.0 mm |
Lunghezza camma | 2.441 in |
Lunghezza maniglia | 111.0 mm |
Lunghezza maniglia | 4.37 in |
Stile chiusura | Chiusure a camma |
Chiavi | Chiavi diverse |
Tipo chiave | Chiavi diverse |
Forma maniglia | Forma a L |
Tipo di montaggio | Vite o striscia autoadesiva |
Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
Finitura | Cromato |
Materiale | Lega di zinco pressofuso |
Codice doganale | 8301409000 |
Comprende | Two keys supplied with each latch |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare