111110536E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 8,4907 € |
25 + | 4,7721 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo di serraggio | 26.5 mm |
---|---|
Intervallo di serraggio | 1.043 in |
Lunghezza serraggio | 26.5 mm |
Lunghezza serraggio | 1.043 in |
Larghezza foro di montaggio | 20.2 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.795 in |
Lunghezza foro di montaggio | 22.2 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 0.874 in |
Lunghezza camma | 45.0 mm |
Lunghezza camma | 1.772 in |
Lunghezza maniglia | 111.0 mm |
Lunghezza maniglia | 4.37 in |
Stile chiusura | Chiusure a camma |
Tipo di bloccaggio | Con serratura |
Chiavi | Chiavi uguali |
Tipo chiave | Chiave Euro (5333) |
Forma maniglia | Forma a L |
Tipo di montaggio | Vite o striscia autoadesiva |
Orientamento montaggio | Universale |
Colore | Cromato |
Finitura | Cromato |
Materiale | Lega di zinco pressofuso |
Codice doganale | 8301409000 |
Comprende | No Includes |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare