111120036E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 + | 7,9706 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo di serraggio | 26.5 mm |
---|---|
Intervallo di serraggio | 1.043 in |
Lunghezza serraggio | 26.5 mm |
Lunghezza serraggio | 1.043 in |
Larghezza foro di montaggio | 20.2 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.795 in |
Lunghezza foro di montaggio | 22.2 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 0.874 in |
Lunghezza camma | 45.0 mm |
Lunghezza camma | 1.772 in |
Lunghezza maniglia | 111.0 mm |
Lunghezza maniglia | 4.37 in |
Stile chiusura | Chiusure a camma |
Tipo di bloccaggio | Nessun cilindro |
Orientamento montaggio | Universale |
Colore | Nero |
Finitura | Senza finitura |
Materiale | Zamak |
Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare