Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 + | 59,4069 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo di serraggio | 14.5 mm |
---|---|
Intervallo di serraggio | 0.571 in |
Lunghezza serraggio | 18.5 mm |
Lunghezza serraggio | 0.728 in |
Larghezza foro di montaggio | 20.2 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.795 in |
Lunghezza foro di montaggio | 22.2 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 0.874 in |
Lunghezza camma | 45.0 mm |
Lunghezza camma | 1.772 in |
Lunghezza maniglia | 122.0 mm |
Lunghezza maniglia | 4.803 in |
Stile chiusura | Quarter-Turn Cam Latch |
Tipo di bloccaggio | A un quarto di giro |
Forma maniglia | Forma a L |
Orientamento montaggio | Universale |
Colore | Cromato |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare