Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a T sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Codice Serie: SR5518
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Lunghezza maniglia | Lunghezza camma | Materiale | Tipo chiave | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9487 € - 10,8092 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
2.441 in
 
62.0 mm
 |  |  | ||
| 6,0833 € - 9,4575 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
1.772 in
 
45.0 mm
 |  |  | ||
| 4,1591 € - 4,6212 € | Richiedi il lead time qui | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Zamak
 | 
Nessuna chiave a cilindro
 | ||
| 7,9706 € - 7,9706 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.122 in
 
28.5 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Zamak
 | 
Nessuna chiave a cilindro
 | ||
| 5,1613 € - 7,6051 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
1.772 in
 
45.0 mm
 |  |  | ||
| 4,4333 € - 4,9259 € | Richiedi il lead time qui | 
1.043 in
 
26.5 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Zamak
 | 
Nessuna chiave a cilindro
 | ||
| 7,9706 € - 7,9706 € | Richiedi il lead time qui | 
1.043 in
 
26.5 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Zamak
 | 
Nessuna chiave a cilindro
 | ||
| 4,9328 € - 5,4809 € | Richiedi il lead time qui | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Zamak
 | 
Nessuna chiave a cilindro
 | ||
| 6,218 € - 8,7052 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
1.772 in
 
45.0 mm
 |  |  | ||
| 6,5849 € - 10,3592 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
1.772 in
 
45.0 mm
 |  |  | ||
| 6,6392 € - 10,4298 € | Richiedi il lead time qui |  |  | 
1.772 in
 
45.0 mm
 |  |  | ||
| 6,4921 € - 10,1711 € | 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
1.772 in
 
45.0 mm
 |  |  | ||
| 7,9706 € - 7,9706 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Zamak
 | 
Nessuna chiave a cilindro
 | ||
| 6,6392 € - 10,4298 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
1.772 in
 
45.0 mm
 |  |  | ||
| 4,1591 € - 4,6212 € | Richiedi il lead time qui | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Zamak
 | 
Nessuna chiave a cilindro
 | ||
| 6,7394 € - 10,5596 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
1.772 in
 
45.0 mm
 |  |  | ||
| 3,9462 € - 4,3847 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.335 in
 
8.5 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Zamak
 | 
Nessuna chiave a cilindro
 | ||
| 7,123 € - 10,9725 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
1.772 in
 
45.0 mm
 |  |  | ||
| 5,7543 € - 8,9512 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
1.772 in
 
45.0 mm
 |  |  | ||
| 6,554 € - 10,3189 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  |  | 
1.772 in
 
45.0 mm
 |  |  | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare