110120236E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 7,1798 € |
25 + | 4,7721 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Codice doganale | 8301409000 |
---|---|
Lunghezza camma | 45.0 mm |
Lunghezza camma | 1.772 in |
Intervallo di serraggio | 26.5 mm |
Intervallo di serraggio | 1.043 in |
Lunghezza maniglia | 74.0 mm |
Lunghezza maniglia | 2.913 in |
Lunghezza foro di montaggio | 22.2 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 0.874 in |
Larghezza foro di montaggio | 20.2 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.795 in |
Materiale | Lega di zinco |
Finitura | Verniciato a polvere |
Tipo maniglia | Maniglia a T, chiusura |
Chiavi | Chiavi diverse |
Stile chiusura | Chiusure a camma |
Tipo chiave | Chiavi diverse |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare