Menu Ricerca

Chiusura con impugnatura a T Naturale

Queste chiusure a compressione regolabili hanno un design con maniglia a "T". La compressione aggiuntiva consente di ottenere una tenuta più sicura quando sono richieste prestazioni IP/NEMA. Ciò consente anche di migliorare l'isolamento da rumori e vibrazioni. Queste chiusure sono ideali per applicazioni in armadi e mobili.
Codice articolo Essentra :

20062194

Codice articolo precedente:

110110236E

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 10,3592 €
25 - 249 7,3994 €
250 + 6,5849 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

10,36 €

1 x 10,3592 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 8301409000
Lunghezza camma 45.0 mm
Tipo maniglia T-Handle Lock

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci