Menu Ricerca

Chiusura con impugnatura a T Naturale

These adjustable compression latches come with a 'T' Handle design. The added compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions. These latches are ideal for cabinet and furniture applications.
Codice articolo Essentra :

20062101

Codice articolo precedente:

110110536E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 10,4298 €
25 - 249 7,4498 €
250 + 6,6392 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

10,43 €

1 x 10,4298 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 8301409000
Lunghezza camma 45.0 mm
Tipo maniglia T-Handle Lock

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci