Menu Ricerca

Chiusura con impugnatura a T 8.5 mm 74.0 mm Zamak Grigio

La chiusura a camma con rotazione della maniglia è utilizzata per proteggere porte, armadi e altri tipi di alloggiamenti. È stata progettata senza cilindro, rendendo impossibile la chiusura con la chiave e affidandosi al meccanismo di rotazione della maniglia. Di colore grigio e realizzata in Zamak.
Codice articolo Essentra :

20062057

Codice articolo precedente:

110110060E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 7,9706 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,97 €

1 x 7,9706 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 8301409000
Lunghezza camma 45.0 mm
Intervallo di serraggio 8.5 mm
Lunghezza maniglia 74.0 mm
Lunghezza foro di montaggio 22.2 mm
Larghezza foro di montaggio 20.2 mm
Materiale Zamak
Finitura Senza finitura
Chiavi Senza chiave
Stile chiusura Cam Latch
Tipo chiave Nessuna chiave a cilindro

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci