Menu Ricerca

Chiusure a camma a quarto di giro - Impugnatura a T

Disponibile

Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a T sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.

Codice Serie: SR5518

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
37 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Serraggio massimo Lunghezza maniglia Lunghezza camma Materiale Tipo chiave Acquista
6,7394 € - 10,5596 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
5,7543 € - 8,9512 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
6,6392 € - 10,4298 € 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
6,9487 € - 10,8092 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
62.0 mm
6,0833 € - 9,4576 € 284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
6,0833 € - 9,4575 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
7,0404 € - 9,8566 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
4,4453 € - 6,9149 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
6,329 € - 8,8606 € 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
4,1591 € - 4,6212 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Nessuna chiave a cilindro
6,4921 € - 10,1711 € 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
7,9706 € - 7,9706 € Richiedi il lead time qui
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Nessuna chiave a cilindro
6,6392 € - 10,4298 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
7,9706 € - 7,9706 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Nessuna chiave a cilindro
7,9706 € - 7,9706 € Richiedi il lead time qui
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zamak
Nessuna chiave a cilindro
4,9331 € - 5,4812 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Nessuna chiave a cilindro
6,5849 € - 10,3592 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
6,0833 € - 9,4575 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
6,2245 € - 9,6365 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
6,0833 € - 9,4576 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
  • di 2
Chiusura con impugnatura a T Naturale

20062156

Fascia di prezzo
10,5596 € - 6,7394 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo maniglia
    T-Handle Lock
Chiusura con impugnatura a T Naturale

20062170

Fascia di prezzo
8,9512 € - 5,7543 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo maniglia
    T-Handle Lock
Chiusura con impugnatura a T Naturale

20062125

Fascia di prezzo
10,4298 € - 6,6392 €

Livelli di giacenza
78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo maniglia
    T-Handle Lock
Chiusura con impugnatura a T

20048020

Fascia di prezzo
10,8092 € - 6,9487 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Lunghezza camma
    62.0 mm
  • Tipo maniglia
    T-Handle Lock
Chiusura con impugnatura a T Nero

20052195

Fascia di prezzo
9,4576 € - 6,0833 €

Livelli di giacenza
284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo maniglia
    T-Handle Lock
Chiusura con impugnatura a T Nero

20052218

Fascia di prezzo
9,4575 € - 6,0833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301300000
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo maniglia
    T-Handle Lock
Chiusura con impugnatura a T Nero

20121884

Fascia di prezzo
9,8566 € - 7,0404 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo maniglia
    T-Handle Lock
Chiusura con impugnatura a T Naturale

20121860

Fascia di prezzo
6,9149 € - 4,4453 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo maniglia
    T-Handle Lock
Chiusura con impugnatura a T Nero

20121877

Fascia di prezzo
8,8606 € - 6,329 €

Livelli di giacenza
116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo maniglia
    T-Handle Lock
Chiusura con impugnatura a T 18.5 mm 80.0 mm Zamak

20061975

Fascia di prezzo
4,6212 € - 4,1591 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Lunghezza maniglia
    80.0 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
Chiusura con impugnatura a T Nero

20062224

Fascia di prezzo
10,1711 € - 6,4921 €

Livelli di giacenza
380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo maniglia
    T-Handle Lock
Chiusura con impugnatura a T 24.5 mm 80.0 mm Zamak Nero

20062002

Fascia di prezzo
7,9706 € - 7,9706 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Lunghezza maniglia
    80.0 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
Chiusura con impugnatura a T Naturale

20062101

Fascia di prezzo
10,4298 € - 6,6392 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo maniglia
    T-Handle Lock
Chiusura con impugnatura a T 18.5 mm 80.0 mm Zamak Nero

20061982

Fascia di prezzo
7,9706 € - 7,9706 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Lunghezza maniglia
    80.0 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
Chiusura con impugnatura a T 8.5 mm 74.0 mm Zamak Grigio

20062057

Fascia di prezzo
7,9706 € - 7,9706 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
  • Lunghezza maniglia
    74.0 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
Chiusura con impugnatura a T 28.5 mm 80.0 mm Zamak

20062033

Fascia di prezzo
5,4812 € - 4,9331 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
  • Lunghezza maniglia
    80.0 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    22.2 mm
Chiusura con impugnatura a T Naturale

20062194

Fascia di prezzo
10,3592 € - 6,5849 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo maniglia
    T-Handle Lock
Chiusura con impugnatura a T Nero

20052249

Fascia di prezzo
9,4575 € - 6,0833 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo maniglia
    T-Handle Lock
Chiusura con impugnatura a T Nero

20052232

Fascia di prezzo
9,6365 € - 6,2245 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo maniglia
    T-Handle Lock
Chiusura con impugnatura a T Nero

20052201

Fascia di prezzo
9,4576 € - 6,0833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Tipo maniglia
    T-Handle Lock