Menu Ricerca

Chiusura con impugnatura a T Naturale

La chiusura a camma con maniglia girevole è utilizzata per proteggere porte, armadi e altri tipi di alloggiamenti. È progettata con una serratura a T con chiavi uguali che consente di inserire più chiusure contemporaneamente. Cromata e realizzata in lega di zinco.
Codice articolo Essentra :

20121860

Codice articolo precedente:

110110538E

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 6,9149 €
25 - 124 4,9392 €
125 + 4,4453 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

6,91 €

1 x 6,9149 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 8301409000
Lunghezza camma 45.0 mm
Tipo maniglia T-Handle Lock

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci