Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le cerniere a saldare in acciaio, alluminio e acciaio inossidabile funzionano mediante una struttura molto semplice. Le versioni in acciaio sono disponibili con perno in ottone o in acciaio e sono estremamente versatili in termini di utilizzo. Sono vendute con o senza punto di ingrassaggio e sono disponibili in 2 tipi diversi. La versione in alluminio è dotata di rondelle in acciaio inossidabile ed è disponibile in 2 tipi diversi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro pin | Diametro totale | Lunghezza totale | Materiale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9515 € - 10,2017 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alluminio
|
|
||
| 2,6768 € - 5,7998 € | 4031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio
|
|
||
| 6,0052 € - 13,0273 € | 297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
|
||
| 1,6004 € - 4,3424 € | 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acciaio
|
|
||
| 9,6451 € - 20,9686 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acciaio
|
|
||
| 2,1528 € - 5,7998 € | 1030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acciaio
|
|
||
| 1,7137 € - 4,6696 € | 1405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio
|
|
||
| 10341056 | 5,4103 € - 13,9791 € | 311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
|
| 6,855 € - 14,9011 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acciaio
|
|
||
| 15,013 € - 32,5981 € | 425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
||
| 7,9314 € - 14,336 € | 856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Alluminio
|
|
||
| 10,7074 € - 23,2886 € | 1049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio
|
|
||
| 20,9049 € - 45,3577 € | 335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
||
| 0,6979 € - 3,5096 € | 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio
|
|
||
| 8,0305 € - 17,4292 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio
|
|
||
| 10340905 | 8,0305 € - 17,4292 € | 536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
|
| 4,8155 € - 10,4694 € | 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acciaio
|
|
||
| 1,9262 € - 5,2347 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio
|
|
||
| 13,0443 € - 26,7685 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acciaio
|
|
||
| 1,7987 € - 4,6696 € | 618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio