Menu Ricerca

Cerniera a saldare 180.0 mm 20.0 mm Acciaio

Codice articolo Essentra :

10340967

Codice articolo precedente:

1349738

34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 20,9686 €
25 - 74 10,155 €
75 + 9,6451 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

20,97 €

1 x 20,9686 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro totale 20.0 mm
Lunghezza totale 180.0 mm
Diametro pin 13.0 mm
Materiale Acciaio
Codice doganale 7326909890

Il prodotto 1349738 sostituisce:

Cerniera a saldare 180.0 mm 25.4 mm
Codice articolo Essentra : 10630419
Codice articolo precedente: 1284779

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci