Menu Ricerca

Cerniera a saldare 70.0 mm 11.5 mm Acciaio

Cerniera in acciaio a saldare con perno in ottone. Simple design and highly versatile. Disponibile con o senza ingrassatore.
Codice articolo Essentra :

10341001

Codice articolo precedente:

1349742

1030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 5,7998 €
25 - 74 2,2661 €
75 + 2,1528 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

29,00 €

5 x 5,7998 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro totale 11.5 mm
Lunghezza totale 70.0 mm
Diametro pin 6.0 mm
Materiale Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci