Menu Ricerca

Cerniera a saldare 150.0 mm 20.0 mm Acciaio

Codice articolo Essentra :

10340851

Codice articolo precedente:

1349727

125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 17,4292 €
25 - 74 8,4696 €
75 + 8,0305 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

17,43 €

1 x 17,4292 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro totale 20.0 mm
Lunghezza totale 150.0 mm
Diametro pin 13.0 mm
Materiale Acciaio
Codice doganale 7326909890

Il prodotto 1349727 sostituisce:

Cerniera a saldare 150.0 mm 25.4 mm
Codice articolo Essentra : 10638033
Codice articolo precedente: 1259069

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci