Menu Ricerca

Cerniera a saldare 120.0 mm 16.0 mm Acciaio

Codice articolo Essentra :

10340950

Codice articolo precedente:

1349737

155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 10,4694 €
25 - 74 5,0704 €
75 + 4,8155 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

52,35 €

5 x 10,4694 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro totale 16.0 mm
Lunghezza totale 120.0 mm
Diametro pin 10.0 mm
Materiale Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci