Questi carrelli flangiati per boccole lineari sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. L'alloggiamento offre una soluzione semplice per il montaggio del carrello sulla parte mobile dell'applicazione.
L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.
Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, per applicazioni a temperature più elevate, fino a +120 C, possono essere forniti fermi a sfera in acciaio senza guarnizioni terminali. Comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.
Codice Serie: SRL1751, SRL1750
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol H6 | h1 | Materiale alloggio sfera | d3 | l1 | Stile piastra | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,2565 € - 20,3155 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
76.0
|
Standard
|
M8x18
|
||
| 36,9923 € - 46,2378 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
22.3
|
Corto
|
M5x12
|
||
| 24,5795 € - 30,7295 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Lungo
|
M5x10
|
||
| 133,1475 € - 166,4293 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Corto
|
M6x12
|
||
| 40,9283 € - 51,1578 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
30.0
|
Normale
|
M4x8
|
||
| 64,0523 € - 80,0628 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
154.0
|
Lungo
|
M8x18
|
||
| 77,7053 € - 97,129 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
40.4
|
Corto
|
M8x18
|
||
| 117,014 € - 146,2675 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
48.4
|
Corto
|
M8x18
|
||
| 28,495 € - 35,6188 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
180.0
|
Lungo
|
M10x25
|
||
| 57,9945 € - 72,488 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
40.4
|
Corto
|
M8x18
|
||
| 69,1465 € - 86,4383 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Corto
|
M5x12
|
||
| 27,6648 € - 34,5835 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
58.0
|
Lungo
|
M4x8
|
||
| 23,7595 € - 29,7045 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
53.0
|
Normale
|
M6x12
|
||
| 51,2705 € - 64,083 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
89.0
|
Lungo
|
M5x12
|
||
| 54,4685 € - 68,0908 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
28.3
|
Corto
|
M6x12
|
||
| 68,7775 € - 85,977 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
136.0
|
Lungo
|
M8x18
|
||
| 25,9838 € - 32,4823 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
58.0
|
Lungo
|
M4x8
|
||
| 41,4203 € - 51,7728 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
20.3
|
Corto
|
M5x10
|
||
| 18,1733 € - 22,714 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
58.0
|
Lungo
|
M4x8
|
||
| 45,0795 € - 56,3443 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
39.0
|
Normale
|
M5x10
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare