Menu Ricerca

Porta guida lineare 76.0 M8x18 78.0 Alluminio

Questo carrello lineare chiuso viene utilizzato nei sistemi di movimentazione lineare in combinazione con alberi in acciaio temprato. Tollera temperature da 20 °C a +80 °C. Realizzato in alluminio con una boccola lineare in acciaio.
Codice articolo Essentra :

20262808

Codice articolo precedente:

20262808

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 20,3155 €
10 - 19 18,286 €
20 - 49 17,2713 €
50 + 16,2565 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

20,32 €

1 x 20,3155 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Stile piastra Standard
Materiale alloggio sfera Resin
d1 tol H6 30.0
l1 76.0
d2 M8x18
d3 6.8
h1 59.5
h2 49.0
h3 15.0
Peso g 760.0
h4 30.0
l2 ±02 58.0
w1 78.0
w2 ±02 58.0
w3 39.0
w4 10.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 2740.0.
Materiale corpo Alluminio
Materiale cuscinetto Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci