20263171
20263171
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 146,2675 € |
| 10 - 19 | 131,6408 € |
| 20 - 49 | 124,3325 € |
| 50 + | 117,014 € |
| Stile piastra | Corto |
|---|---|
| Materiale alloggio sfera | Resin |
| d1 tol H6 | 30.0 |
| l1 | 48.4 |
| d2 | M8x18 |
| d3 | 6.8 |
| h1 | 59.5 |
| h2 | 49.0 |
| h3 | 15.0 |
| Peso g | 570.0 |
| h4 | 30.0 |
| w1 | 78.0 |
| w2 ±02 | 58.0 |
| w3 | 39.0 |
| w4 | 10.0 |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 2740.0. |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Materiale cuscinetto | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare