20262877
20262877
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 62,52 € |
| 10 - 19 | 56,27 € |
| 20 - 49 | 53,14 € |
| 50 + | 50,02 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Stile piastra | Lungo |
|---|---|
| Materiale alloggio sfera | Resin |
| d1 tol H6 | 16.0 |
| l1 | 89.0 |
| d2 | M5x12 |
| d3 | 4.3 |
| h1 | 38.5 |
| h2 | 32.5 |
| h3 | 360.0 |
| Peso g | 9.0 |
| h4 | 19.0 |
| l2 ±02 | 79.0 |
| w1 | 50.0 |
| w2 ±02 | 36.0 |
| w3 | 25.0 |
| w4 | 7.0 |
| Dyn. load C max. N | 1230.0 |
| Static load C0 max. N | 2340.0 |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Materiale cuscinetto | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare