20262785
20262785
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 54,97 € |
| 10 - 19 | 49,47 € |
| 20 - 49 | 46,72 € |
| 50 + | 43,98 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Stile piastra | Normale |
|---|---|
| Materiale alloggio sfera | Stainless |
| d1 tol H6 | 12.0 |
| l1 | 39.0 |
| d2 | M5x10 |
| d3 | 4.3 |
| h1 | 30.0 |
| h2 | 24.5 |
| h3 | 118.0 |
| Peso g | 8.0 |
| h4 | 15.0 |
| l2 ±02 | 26.0 |
| w1 | 44.0 |
| w2 ±02 | 33.0 |
| w3 | 22.0 |
| w4 | 5.5 |
| Dyn. load C max. N | 410.0 |
| Static load C0 max. N | 590.0 |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Materiale cuscinetto | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare