Menu Ricerca

Carrelli lineari - Chiusi

In produzione

Questi carrelli flangiati per boccole lineari sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. L'alloggiamento offre una soluzione semplice per il montaggio del carrello sulla parte mobile dell'applicazione.

L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.

Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, per applicazioni a temperature più elevate, fino a +120 C, possono essere forniti fermi a sfera in acciaio senza guarnizioni terminali. Comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.

  • Utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento.
  • Resistono a temperature da -20 C a +80 C.
  • Consente di mantenere basso il peso, di sopportare i carichi e di facilitare il movimento.
Codice Serie: SRL1751, SRL1750

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
54 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol H6 h1 Materiale alloggio sfera d3 l1 Stile piastra d2 Acquista
51,2705 € - 64,083 € Richiedi il lead time qui
16.0
38.5
Resin
4.3
89.0
Lungo
M5x12
25,9838 € - 32,4823 € Richiedi il lead time qui
8.0
22.0
Stainless
3.4
58.0
Lungo
M4x8
68,7775 € - 85,977 € Richiedi il lead time qui
25.0
51.5
Stainless
6.8
136.0
Lungo
M8x18
27,6648 € - 34,5835 € Richiedi il lead time qui
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Lungo
M4x8
20,7973 € - 25,994 € Richiedi il lead time qui
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Normale
M6x12
69,1465 € - 86,4383 € Richiedi il lead time qui
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Corto
M5x12
57,9945 € - 72,488 € Richiedi il lead time qui
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Corto
M8x18
24,5795 € - 30,7295 € Richiedi il lead time qui
12.0
30.0
Resin
4.3
77.0
Lungo
M5x10
33,8455 € - 42,3018 € Richiedi il lead time qui
25.0
51.5
Resin
6.8
136.0
Lungo
M8x18
103,853 € - 129,8163 € Richiedi il lead time qui
8.0
22.0
Stainless
3.4
14.4
Corto
M4x8
36,0288 € - 45,0385 € Richiedi il lead time qui
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Corto
M5x12
53,218 € - 66,5225 € Richiedi il lead time qui
25.0
51.5
Stainless
6.8
40.3
Corto
M8x18
39,6265 € - 49,528 € Richiedi il lead time qui
50.0
102.0
Resin
8.6
110.0
Standard
M10x25
37,3408 € - 46,6785 € Richiedi il lead time qui
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Corto
M6x12
16,2565 € - 20,3155 € Richiedi il lead time qui
30.0
59.5
Resin
6.8
76.0
Standard
M8x18
45,0795 € - 56,3443 € Richiedi il lead time qui
12.0
30.0
Stainless
4.3
39.0
Normale
M5x10
77,7053 € - 97,129 € Richiedi il lead time qui
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Corto
M8x18
64,0523 € - 80,0628 € Richiedi il lead time qui
30.0
59.5
Resin
6.8
154.0
Lungo
M8x18
21,6275 € - 27,0395 € Richiedi il lead time qui
40.0
78.0
Resin
8.6
90.0
Standard
M10x25
30,627 € - 38,2838 € Richiedi il lead time qui
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Corto
M4x8
  • di 3
Porta guida lineare 89.0 M5x12 50.0 Alluminio

20262877

Fascia di prezzo
64,083 € - 51,2705 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Lungo
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Porta guida lineare 58.0 M4x8 34.0 Alluminio

20262914

Fascia di prezzo
32,4823 € - 25,9838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Lungo
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Porta guida lineare 136.0 M8x18 76.0 Alluminio

20262945

Fascia di prezzo
85,977 € - 68,7775 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Lungo
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Porta guida lineare 58.0 M4x8 34.0 Alluminio

20262815

Fascia di prezzo
34,5835 € - 27,6648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Lungo
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Porta guida lineare 53.0 M6x12 54.0 Alluminio

20263270

Fascia di prezzo
25,994 € - 20,7973 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Normale
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Porta guida lineare 22.3 M5x12 50.0 Alluminio

20263140

Fascia di prezzo
86,4383 € - 69,1465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Porta guida lineare 40.4 M8x18 76.0 Alluminio

20263157

Fascia di prezzo
72,488 € - 57,9945 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.4
  • d2
    M8x18
Porta guida lineare 77.0 M5x10 44.0 Alluminio

20262952

Fascia di prezzo
30,7295 € - 24,5795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Lungo
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Porta guida lineare 136.0 M8x18 76.0 Alluminio

20263041

Fascia di prezzo
42,3018 € - 33,8455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Lungo
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Porta guida lineare 14.4 M4x8 34.0 Alluminio

20263034

Fascia di prezzo
129,8163 € - 103,853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Porta guida lineare 22.3 M5x12 50.0 Alluminio

20262990

Fascia di prezzo
45,0385 € - 36,0288 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Porta guida lineare 40.3 M8x18 76.0 Alluminio

20263065

Fascia di prezzo
66,5225 € - 53,218 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.3
  • d2
    M8x18
Porta guida lineare 110.0 M10x25 122.0 Alluminio

20262921

Fascia di prezzo
49,528 € - 39,6265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Standard
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M10x25
Porta guida lineare 28.3 M6x12 54.0 Alluminio

20262976

Fascia di prezzo
46,6785 € - 37,3408 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Porta guida lineare 76.0 M8x18 78.0 Alluminio

20262808

Fascia di prezzo
20,3155 € - 16,2565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Standard
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    76.0
  • d2
    M8x18
Porta guida lineare 39.0 M5x10 44.0 Alluminio

20262785

Fascia di prezzo
56,3443 € - 45,0795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Normale
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Porta guida lineare 40.4 M8x18 76.0 Alluminio

20263058

Fascia di prezzo
97,129 € - 77,7053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.4
  • d2
    M8x18
Porta guida lineare 154.0 M8x18 78.0 Alluminio

20263102

Fascia di prezzo
80,0628 € - 64,0523 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Lungo
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    154.0
  • d2
    M8x18
Porta guida lineare 90.0 M10x25 102.0 Alluminio

20262860

Fascia di prezzo
27,0395 € - 21,6275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Standard
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    90.0
  • d2
    M10x25
Porta guida lineare 14.4 M4x8 34.0 Alluminio

20262938

Fascia di prezzo
38,2838 € - 30,627 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Corto
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8