20262921
20262921
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 48,32 € |
| 10 - 19 | 43,49 € |
| 20 - 49 | 41,07 € |
| 50 + | 38,66 € |
| Stile piastra | Standard |
|---|---|
| Materiale alloggio sfera | Resin |
| d1 tol H6 | 50.0 |
| l1 | 110.0 |
| d2 | M10x25 |
| d3 | 8.6 |
| h1 | 102.0 |
| h2 | 80.0 |
| h3 | 24.0 |
| Peso g | 2950.0 |
| h4 | 52.0 |
| l2 ±02 | 80.0 |
| w1 | 122.0 |
| w2 ±02 | 100.0 |
| w3 | 61.0 |
| w4 | 11.0 |
| Dyn. load C max. N | 3820.0 |
| Static load C0 max. N | 7930.0 |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Materiale cuscinetto | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare