Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi carrelli flangiati per boccole lineari sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. L'alloggiamento offre una soluzione semplice per il montaggio del carrello sulla parte mobile dell'applicazione.
L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.
Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, per applicazioni a temperature più elevate, fino a +120 C, possono essere forniti fermi a sfera in acciaio senza guarnizioni terminali. Comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.
Codice Serie: SRL1751, SRL1750
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol H6 | h1 | Materiale alloggio sfera | d3 | l1 | Stile piastra | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,7595 € - 29,7045 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
53.0
|
Normale
|
M6x12
|
||
| 23,5853 € - 29,479 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
67.0
|
Normale
|
M8x18
|
||
| 45,0795 € - 56,3443 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
39.0
|
Normale
|
M5x10
|
||
| 51,2705 € - 64,083 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
89.0
|
Lungo
|
M5x12
|
||
| 28,741 € - 35,9263 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Lungo
|
M5x10
|
||
| 25,9838 € - 32,4823 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
58.0
|
Lungo
|
M4x8
|
||
| 27,6648 € - 34,5835 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
58.0
|
Lungo
|
M4x8
|
||
| 52,8695 € - 66,0818 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
44.0
|
Normale
|
M5x12
|
||
| 33,7225 € - 42,1583 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
Standard
|
M8x18
|
||
| 18,0195 € - 22,5295 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
53.0
|
Standard
|
M6x12
|
||
| 30,627 € - 38,2838 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Corto
|
M4x8
|
||
| 20,5103 € - 25,6353 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
106.0
|
Lungo
|
M6x12
|
||
| 103,853 € - 129,8163 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
14.4
|
Corto
|
M4x8
|
||
| 41,4203 € - 51,7728 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
20.3
|
Corto
|
M5x10
|
||
| 54,4685 € - 68,0908 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
28.3
|
Corto
|
M6x12
|
||
| 68,7775 € - 85,977 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
136.0
|
Lungo
|
M8x18
|
||
| 21,6275 € - 27,0395 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
90.0
|
Standard
|
M10x25
|
||
| 18,1733 € - 22,714 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
58.0
|
Lungo
|
M4x8
|
||
| 16,2565 € - 20,3155 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
76.0
|
Standard
|
M8x18
|
||
| 60,6185 € - 75,7783 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
106.0
|
Lungo
|
M6x12