20262853
20262853
| Quantità | Prezzo unitario | 
|---|---|
| 1 - 9 | 73,93 € | 
| 10 - 19 | 66,54 € | 
| 20 - 49 | 62,84 € | 
| 50 + | 59,14 € | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Stile piastra | Lungo | 
|---|---|
| Materiale alloggio sfera | Resin | 
| d1 tol H6 | 20.0 | 
| l1 | 106.0 | 
| d2 | M6x12 | 
| d3 | 5.2 | 
| h1 | 41.0 | 
| h2 | 35.0 | 
| h3 | 490.0 | 
| Peso g | 11.0 | 
| h4 | 21.0 | 
| l2 ±02 | 90.0 | 
| w1 | 54.0 | 
| w2 ±02 | 40.0 | 
| w3 | 27.0 | 
| w4 | 7.0 | 
| Dyn. load C max. N | 1370.0 | 
| Static load C0 max. N | 2740.0 | 
| Materiale corpo | Alluminio | 
| Materiale cuscinetto | Acciaio inossidabile | 
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare