I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0705 € - 0,1267 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0992 € - 0,1582 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,1125 € - 0,1909 € | 13655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,1756 € - 0,339 € | 114497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1165 € - 0,2049 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1202 € - 0,2275 € | 8090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,177 € - 0,3985 € | 91750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1912 € - 0,4074 € | 136200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,126 € - 0,2429 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0917 € - 0,1451 € | 34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,2322 € - 0,4699 € | 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3526 € - 0,5948 € | 43680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3852 € - 0,8357 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2804 € - 0,5056 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2832 € - 0,6692 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,7959 € - 1,3057 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9206 € - 1,4544 € | 12900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1912 € - 0,3747 € | Richiedi il lead time qui |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,1897 € - 0,4253 € | 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,286 € - 0,6454 € | Richiedi il lead time qui |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm