Menu Ricerca

Cappuccio terminale 15.9 mm 19.0 mm PVC Nero

Questo Flexicap nero è realizzato in PVC flessibile con 80 Shore, che lo rende leggermente più rigido rispetto alla versione rossa con 60 Shore. La sua flessibilità e durata lo rendono adatto a numerose applicazioni.
Codice articolo Essentra :

10006764

Codice articolo precedente:

FCWA-0159-019

91750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,3985 €
2500 + 0,177 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

99,63 €

250 x 0,3985 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 15.9 mm
h 19.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 3/8 in; M16
Filettatura standard Metrico
Filettatura standard BSP
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci