Menu Ricerca

Cappuccio flessibile 26.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

Flexicap giallo in PVC flessibile (90 Shore). Adatto ad alte temperature fino a 210°C.
Codice articolo Essentra :

10008386

Codice articolo precedente:

FCYJ-0263-013

3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,5859 €
1000 - 9999 0,279 €
10000 + 0,2648 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

58,59 €

100 x 0,5859 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 26.3 mm
h 13.0 mm
Dimensioni filettatura 3/4";M27;1"
Filettatura standard Filettatura Metrica
Filettatura standard Filettatura UNF
Filettatura standard Filettature BSP
Temperatura massima 230 °C
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci