Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3302 € - 0,6935 € | 612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,5181 € - 1,1432 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,9397 € - 2,2702 € | 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,7957 € - 2,0256 € | 1725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
Filettatura UNF
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare