I cappucci Torx sono progettati per adattarsi perfettamente alle viti con testa Torx. Offrono una finitura pulita, pur nascondendole. Proteggono la vite da polvere, sporcizia e umidità. Semplici da applicare con un design a pressione. Le applicazioni includono l'automotive, l'industriale e l'assemblaggio elettronico.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Grigio, Bianco Codice Serie: SR1816
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | C | Dimensione Torx | E | D | Colore | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0512 € - 0,0714 € | 25796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Bianco
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0715 € - 0,0999 € | 74946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Grigio
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0718 € - 0,1003 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Nero
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0512 € - 0,0714 € | 17194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Grigio
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0512 € - 0,0714 € | 1597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Grigio
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0512 € - 0,0714 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Nero
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0645 € - 0,09 € | Richiedi il lead time qui |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Nero
|
1
|
||
| 0,0645 € - 0,09 € | 23344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,0707 € - 0,0988 € | 29865 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Bianco
|
1
|
||
| 0,0476 € - 0,0476 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.661 in
16.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Bianco
|
1
|
||
| 0,0512 € - 0,0714 € | 20313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nero
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0512 € - 0,0714 € | 4657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Bianco
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0807 € - 0,0807 € | 7398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,0512 € - 0,0714 € | 36617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Grigio
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0512 € - 0,0714 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Bianco
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0512 € - 0,0714 € | 13779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nero
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0718 € - 0,1003 € | 2657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Bianco
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,065 € - 0,0906 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,0512 € - 0,0714 € | 28789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Grigio
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,0707 € - 0,0988 € | Richiedi il lead time qui |
0.65 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Nero
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare