Menu Ricerca

Coprivite Torx TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Nero

This screw cap fits securely into the top of Torx head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from black LDPE.
Codice articolo Essentra :

10216590

Codice articolo precedente:

158001059903

2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,0923 €
1000 + 0,0661 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

46,15 €

500 x 0,0923 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
B 16.5 mm
C 14.4 mm
D 3.3 mm
E 1.6 mm
Dimensione Torx TX30
Tipo 1
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci