Menu Ricerca

Cappuccio Torx LDPE Nero

Questo cappuccio per vite si inserisce saldamente sulla testa delle viti con testa Torx, coprendo la testa in modo preciso e fornendo protezione da polvere e sporcizia. In LDPE nero.
Codice articolo Essentra :

10216620

Codice articolo precedente:

158001559903

479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1012 €
1000 + 0,0725 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

50,60 €

500 x 0,1012 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
B 16.5 mm
C 14.2 mm
D 2.6 mm
E 4.8 mm
Dimensione Torx TX40
Tipo 1
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci