Menu Ricerca

Coprivite Torx TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Grigio

This screw cap fits securely into the top of Torx head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from grey LDPE.
Codice articolo Essentra :

10216613

Codice articolo precedente:

158001531803

6898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,0827 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

41,35 €

500 x 0,0827 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
B 16.2 mm
C 14.2 mm
D 2.6 mm
E 4.8 mm
Dimensione Torx TX40
Tipo 1
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci