Menu Ricerca

Cappucci per tubi per impieghi gravosi

Disponibile

I tappi per tubi per impieghi gravosi proteggono l'estremità dei tubi da polvere, detriti e contaminanti. Caratterizzati da una base rinforzata. Possono resistere a temperature comprese tra 66 C e -40 C.Utilizzati per proteggere l’estremità di un tubo da polvere, sporcizia e altre impurità.Utilizzati nelle applicazioni idrauliche, riscaldamento, ventilazione e industriali.Resistenti a temperature da 66 C a -40 C. Materiale: LDPE, PE Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SR1389

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
30 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale h d1 Acquista
1,741 € - 3,8883 € 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
1,1869 € - 1,799 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
1,267 € - 1,9151 € 660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
25.4 mm
57.2 mm
0,1296 € - 0,3162 € 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
1,0294 € - 1,5582 € Richiedi il lead time qui
Giallo
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
1,3721 € - 3,2209 € 765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,7157 € - 1,0823 € 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
0,3896 € - 0,9169 € 4919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
0,8111 € - 1,2274 € 1055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
26.6 mm
44.5 mm
2,5286 € - 3,453 € 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
1,9068 € - 2,893 € 1067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
0,122 € - 0,1952 € 13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
0,7392 € - 1,741 € 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
0,4449 € - 1,1055 € 11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,7185 € - 1,0881 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
0,4034 € - 0,9546 € 1240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
0,1671 € - 0,412 € 27328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
0,1395 € - 0,3104 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
0,847 € - 1,2071 € 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,7751 € - 1,1926 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
  • di 2
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 88.9 mm 30.5 mm Nero LDPE - PIR

10139639

Fascia di prezzo
3,8883 € - 1,741 €

Livelli di giacenza
390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 54.0 mm 28.4 mm Giallo

10072417

Fascia di prezzo
1,799 € - 1,1869 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 57.2 mm 25.4 mm Giallo

10081778

Fascia di prezzo
1,9151 € - 1,267 €

Livelli di giacenza
660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 21.4 mm 17.2 mm Giallo

10083383

Fascia di prezzo
0,3162 € - 0,1296 €

Livelli di giacenza
2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 47.7 mm 28.4 mm Giallo

10082317

Fascia di prezzo
1,5582 € - 1,0294 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 76.1 mm 31.0 mm Giallo

10081730

Fascia di prezzo
3,2209 € - 1,3721 €

Livelli di giacenza
765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 35.0 mm 24.6 mm Giallo

10082287

Fascia di prezzo
1,0823 € - 0,7157 €

Livelli di giacenza
1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 31.8 mm 25.4 mm Giallo

10070123

Fascia di prezzo
0,9169 € - 0,3896 €

Livelli di giacenza
4919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 44.5 mm 26.6 mm Giallo

10081792

Fascia di prezzo
1,2274 € - 0,8111 €

Livelli di giacenza
1055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 82.5 mm 31.0 mm Giallo

10082362

Fascia di prezzo
3,453 € - 2,5286 €

Livelli di giacenza
330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 70.0 mm 30.0 mm Giallo

10082263

Fascia di prezzo
2,893 € - 1,9068 €

Livelli di giacenza
1067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 19.0 mm 12.7 mm Giallo

10083376

Fascia di prezzo
0,1952 € - 0,122 €

Livelli di giacenza
13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 50.8 mm 24.3 mm Giallo

10068922

Fascia di prezzo
1,741 € - 0,7392 €

Livelli di giacenza
1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 41.3 mm 26.6 mm Giallo

10076927

Fascia di prezzo
1,1055 € - 0,4449 €

Livelli di giacenza
11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 38.0 mm 28.4 mm Giallo

10072967

Fascia di prezzo
1,0881 € - 0,7185 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 33.4 mm 24.8 mm Giallo

10071724

Fascia di prezzo
0,9546 € - 0,4034 €

Livelli di giacenza
1240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 22.2 mm 17.7 mm Giallo

10083390

Fascia di prezzo
0,412 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
27328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 27.0 mm 25.4 mm Nero

10104187

Fascia di prezzo
0,3104 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 42.9 mm 25.4 mm Nero

10105269

Fascia di prezzo
1,2071 € - 0,847 €

Livelli di giacenza
4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 42.9 mm 25.4 mm Giallo

10083437

Fascia di prezzo
1,1926 € - 0,7751 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790