Menu Ricerca

Cappucci per tubi per impieghi gravosi 33.4 mm 24.8 mm Giallo

Questo cappuccio per tubi è realizzato in LDPE e ha una base rinforzata che lo rende adatto per impieghi gravosi. Serve a proteggere tubi di piccole dimensioni da corrosione, sporco e umidità durante il trasporto e lo stoccaggio.
Codice articolo Essentra :

10071724

Codice articolo precedente:

10677

1240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 799 0,9546 €
800 + 0,4034 €
Confezione standard: 800

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

76,37 €

80 x 0,9546 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 33.4 mm
h 24.8 mm
Colore Giallo
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci