Menu Ricerca

Cappucci per tubi per impieghi gravosi 57.2 mm 25.4 mm Giallo

Questo cappuccio per tubi è realizzato in LDPE e ha una base rinforzata che lo rende adatto per impieghi gravosi. Serve a proteggere tubi di piccole dimensioni da corrosione, sporco e umidità durante il trasporto e lo stoccaggio.
Codice articolo Essentra :

10081778

Codice articolo precedente:

11217

660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 299 1,9151 €
300 + 1,267 €
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

57,45 €

30 x 1,9151 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 57.2 mm
h 25.4 mm
Colore Giallo
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci