Menu Ricerca

Cappucci per tubi per impieghi gravosi 21.4 mm 17.2 mm Giallo

Questo cappuccio per tubi è realizzato in LDPE e ha una base rinforzata che lo rende adatto per impieghi gravosi. Serve a proteggere tubi di piccole dimensioni da corrosione, sporco e umidità durante il trasporto e lo stoccaggio.
Codice articolo Essentra :

10083383

Codice articolo precedente:

12081

2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,3162 €
2500 + 0,1296 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

79,05 €

250 x 0,3162 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 21.4 mm
h 17.2 mm
Colore Giallo
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci