Menu Ricerca

Cappucci per tubi per impieghi gravosi 41.3 mm 26.6 mm Giallo

Questo cappuccio per tubi è realizzato in LDPE e ha una base rinforzata che lo rende adatto per impieghi gravosi. Serve a proteggere tubi di piccole dimensioni da corrosione, sporco e umidità durante il trasporto e lo stoccaggio.
Codice articolo Essentra :

10076927

Codice articolo precedente:

11118

11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,1055 €
500 - 4999 0,4684 €
5000 + 0,4449 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

55,28 €

50 x 1,1055 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 41.3 mm
h 26.6 mm
Colore Giallo
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci